|
|
|
MTN298360
Centraalplaat UAE - 1-voudig - Aluminium - Systeem M
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering DEC 20, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Beschermde naam
|
M-Star
M-Plan glass
M-Elegance
M-Plan
System M
M-Smart
M-Arc
|
Product or component type
|
Centrale plaat
|
Product presentatie
|
Centrale plaat
|
Complementair
Bestemming product
|
RJ11- of RJ45-connector
|
Bedradingsapparaat monteren
|
Verzonken
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven
|
Materiaal
|
Polycarbonaat glanzend
|
Oppervlaktebehandeling
|
Gelakt
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,7 cm
|
Package 1 Width
|
5,6 cm
|
Package 1 Length
|
5,6 cm
|
Package 1 Weight
|
11,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
7,2 cm
|
Package 2 Width
|
7,2 cm
|
Package 2 Length
|
20,1 cm
|
Package 2 Weight
|
160,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
18,5 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
2,33 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
SCIP-nummer
|
Cb87ea00-9c0a-46cf-9af0-7e68e017df48
|
REACh-regeling
|
REACh-verklaring
|
RoHS-richtlijn EU
|
Conform EU-verklaring RoHS
|
Giftig zwaar metaal vrij
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-vrijstellingsinformatie
|
Ja
|
RoHS-verordening China
|
RoHS-verklaring China
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
WEEE
|
Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
|
contractuele waarborg
|
|