|
|
|
MTN3111-0000
Merten - Sokkel - 1-polig - 1-wegs - 10A - 250V AC
|
|
|
Hoofd
Range
|
Merten
|
Product or component type
|
Schakelaar
|
Device application
|
Verlichting
|
Product presentatie
|
Mechanisme met bevestigingsframe
|
Technologietype
|
Elektromechanisch
|
Montage apparaat
|
Verzonken
|
Aantal tuimelschakelaars
|
1
|
Aandrijver
|
Tuimelaar
|
Complementair
Functie schakelaar
|
1-polig 1-weg
|
[Ue] rated operational voltage
|
250 V
|
Network type
|
AC
|
Nominale stroom
|
10 AX
|
Connections - terminals
|
Schroefloze aansluitklemmen
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven en klauwen
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,100 cm
|
Package 1 Width
|
7,200 cm
|
Package 1 Length
|
13,100 cm
|
Package 1 Weight
|
56,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
11,000 cm
|
Package 2 Width
|
18,200 cm
|
Package 2 Length
|
27,900 cm
|
Package 2 Weight
|
684,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
60
|
Package 3 Height
|
30,400 cm
|
Package 3 Width
|
33,900 cm
|
Package 3 Length
|
40,900 cm
|
Package 3 Weight
|
4,560 kg