|
|
|
MTN3154-0000
Sokkel voor wisselwip - System-M - 1-polig - Verzonken - 10A - 250V AC
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering DEC 20, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Merten sokkels
|
Product or component type
|
Drukknop
|
Product presentatie
|
Mechanisme:
|
Complementair
Functie schakelaar
|
1-polig 1-weg
|
Control type
|
Tuimelaar
|
Montage apparaat
|
Verzonken
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven en klauwen
|
[Ue] rated operational voltage
|
250 V
|
[In] rated current
|
10 A
|
Aantal tuimelschakelaars
|
1
|
Type en samenstelling contacten
|
NO
|
Connections - terminals
|
Schroefloze aansluitklemmen
|
Materiaal
|
Metaal
Kunststof
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,7 cm
|
Package 1 Width
|
7,1 cm
|
Package 1 Length
|
7,1 cm
|
Package 1 Weight
|
63,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9,1 cm
|
Package 2 Width
|
18,1 cm
|
Package 2 Length
|
27,1 cm
|
Package 2 Weight
|
755,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
60
|
Package 3 Height
|
32,5 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
5,0 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
SCIP-nummer
|
27fabf3b-6f59-4587-9868-d90a7915b4a6
|
REACh-regeling
|
REACh-verklaring
|
RoHS-richtlijn EU
|
Conform
EU-verklaring RoHS
|
Giftig zwaar metaal vrij
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-vrijstellingsinformatie
|
Ja
|
RoHS-verordening China
|
RoHS-verklaring China
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
WEEE
|
Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
|
contractuele waarborg
|
|