Deze Applicatie zal vanaf 7 januari 2025 worden gedeactiveerd

MTN3182-0000 |
Schneider-Electric
 
MTN3182- dataprocessor
MTN3182-0000
Trekschakelaar - 2-polig - 10A/ AC 250V - Steekklemmen
EAN CodeEAN Code: 
3606480307119
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Merten sokkels
Product or component type Koord drukknopschakelaar
Product presentatie Invoer
Complementair
Functie schakelaar 2-polig 1-weg
Control type Tuimelaar
Montage apparaat Verzonken
Bevestigingsmethode Met schroeven en klauwen
[Ue] rated operational voltage 250 V
[In] rated current 10 A
Type en samenstelling contacten NO
Connections - terminals Schroefloze aansluitklemmen
Materiaal Metaal
Kunststof
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,7 cm
Package 1 Width 7,1 cm
Package 1 Length 7,1 cm
Package 1 Weight 63,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,1 cm
Package 2 Width 18,1 cm
Package 2 Length 27,1 cm
Package 2 Weight 775,0 g
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 40
Package 3 Height 18,5 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 3,51 kg
Duurzaamheid van het aanbod
SCIP-nummer 27fabf3b-6f59-4587-9868-d90a7915b4a6
REACh-regeling
print REACh-verklaring
RoHS-richtlijn EU Conform
print EU-verklaring RoHS
Giftig zwaar metaal vrij Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recycling vereist
WEEE Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
contractuele waarborg
Garantie 18 months