|
|
|
MTN3617-0000
Kruisschakelaar - 16A/ AC 250V - Steekklemmen
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering MRT 27, 2024
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Merten sokkels
|
Range
|
Merten
|
Product or component type
|
Schakelaar
|
Product presentatie
|
Mechanisme:
|
Complementair
Functie schakelaar
|
Tussenliggend
|
Aandrijver
|
Tuimelaar
|
Montage apparaat
|
Verzonken
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven en klauwen
|
[Ue] rated operational voltage
|
250 V
|
Nominale stroom
|
16 AX
|
Maximale schakelstroom
|
10 A
|
Aantal tuimelschakelaars
|
1
|
Connections - terminals
|
Schroefloze aansluitklemmen
|
Materiaal
|
Metaal
Kunststof
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,7 cm
|
Package 1 Width
|
7,1 cm
|
Package 1 Length
|
7,1 cm
|
Package 1 Weight
|
64,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9,1 cm
|
Package 2 Width
|
18,1 cm
|
Package 2 Length
|
27,1 cm
|
Package 2 Weight
|
766,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
40
|
Package 3 Height
|
18,5 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
3,47 kg