Deze Applicatie zal vanaf 7 januari 2025 worden gedeactiveerd

MTN3626-0000 |
Schneider-Electric
 
MTN3626- dataprocessor
MTN3626-0000
Wisselschakelaar/wisselschakelaar - 16A/AC 250V - Steekklemmen
EAN CodeEAN Code: 
3606480307324
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Merten sokkels
Range Merten
Product or component type Schakelaar
Product presentatie Mechanisme:
Complementair
Functie schakelaar 1-polig 2-weg
Aandrijver Tuimelaar
Montage apparaat Verzonken
Bevestigingsmethode Met schroeven en klauwen
[Ue] rated operational voltage 250 V
Nominale stroom 16 AX
Maximale schakelstroom 10 A
Aantal tuimelschakelaars 2
Connections - terminals Schroefloze aansluitklemmen
Materiaal Metaal
Kunststof
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,000 cm
Package 1 Width 7,700 cm
Package 1 Length 9,000 cm
Package 1 Weight 62,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,500 cm
Package 2 Width 18,300 cm
Package 2 Length 27,300 cm
Package 2 Weight 766,000 g
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 40
Package 3 Height 19,600 cm
Package 3 Width 30,500 cm
Package 3 Length 40,400 cm
Package 3 Weight 3,450 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Verpakkingen zonder kunststof Nee
Pakket met gerecycleerd karton Ja
SCIP-nummer 27fabf3b-6f59-4587-9868-d90a7915b4a6
REACh-regeling
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
RoHS-richtlijn EU Conform
print EU-verklaring RoHS
Giftig zwaar metaal vrij Ja
Kwikvrij Ja
Duurzame verpakking Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recycling vereist
WEEE Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname No
contractuele waarborg
Garantie 18 months