|
|
|
MTN397619
Centraalplaat voor lichtsignaalschakelaar - Polarwit - Systeem M
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering DEC 20, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Merten Systeem M
|
Beschermde naam
|
M-Plan
M-Elegance
System M
M-Star
M-Plan glass
M-Arc
M-Smart
|
Product or component type
|
Centrale plaat
|
Materiaal
|
Polycarbonaat glanzend
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Complementair
Bedradingsapparaat monteren
|
Verzonken
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,3 cm
|
Package 1 Width
|
5,5 cm
|
Package 1 Length
|
5,5 cm
|
Package 1 Weight
|
9 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
6,5 cm
|
Package 2 Width
|
7,5 cm
|
Package 2 Length
|
7,5 cm
|
Package 2 Weight
|
60 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
200
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
2,887 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|