|
|
|
MTN4585-0000
VGA sokkel - 1 gang
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering MRT 27, 2024
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Merten
|
Range
|
Merten
|
Product or component type
|
Multimedia stopcontact
|
Product presentatie
|
Mechanisme met bevestigingsframe
|
Bijkomende informatie
|
Met ringsteun
|
Complementair
Montage apparaat
|
Verzonken
|
Type connector
|
VGA
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven
|
Hoogte
|
71 mm
|
Breedte
|
71 mm
|
Diepte
|
45 mm
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,2 cm
|
Package 1 Width
|
5,7 cm
|
Package 1 Length
|
8,2 cm
|
Package 1 Weight
|
96,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
18,5 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
4,25 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
SCIP-nummer
|
59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
|
REACh-regeling
|
REACh-verklaring
|
RoHS-richtlijn EU
|
Conform EU-verklaring RoHS
|
Giftig zwaar metaal vrij
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-vrijstellingsinformatie
|
Ja
|
RoHS-verordening China
|
RoHS-verklaring China
|
WEEE
|
Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
|
|
|