Schneider-Electric
 
MTN480260 foto- dataprocessor
MTN480260
Afdekraam - Anti-vandalisme - 2-voudig - Aluminium
EAN Code EAN Code: 
3606485005478
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Beschermde naam Anti-vandalisme
Product or component type Afdekframe
Complementair
Aantal stellen 2 voudig
Kleurtint Aluminium
Oppervlakte afwerking Mat
Oppervlaktebehandeling Metallic
Teflon-coating
Materiaal Aluminium
IP-beschermingsgraad IP20
Height 90 mm
Breedte 163 mm
Depth 12 mm
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,500 cm
Package 1 Width 9,900 cm
Package 1 Length 17,000 cm
Package 1 Weight 154,000 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 75
Package 2 Height 20,900 cm
Package 2 Width 30,600 cm
Package 2 Length 40,800 cm
Package 2 Weight 12,080 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Toxic heavy metal free Ja
Mercury free Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
RoHS exemption information
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
contractuele waarborg
Garantie 18 months