|
|
|
MTN5133-0000
Draaidimmer voor inductieve last - 40-60 W/VA
|
|
|
Hoofd
Range
|
Merten
|
Product or component type
|
Dimmer
|
Product presentatie
|
Mechanisme met bevestigingsframe
|
Complementair
Device application
|
Lichtregeling
|
Montage apparaat
|
Verzonken
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven en klauwen
|
Functie schakelaar
|
C/O drukknop
|
Bediening dimmer
|
Druktype draaiknop
|
Type last
|
Resistief: 40...600 W
Capacitief: 40...600 VA
Inductief: 40...600 VA
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
230 V AC 50 Hz
|
Ambient air temperature for operation
|
-5…35 °C
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Hoogte
|
71 mm
|
Breedte
|
71 mm
|
Inbouwdiepte
|
29 mm
|
Standards
|
EN 60669-1
EN 60669-2-1
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,2 cm
|
Package 1 Width
|
5,7 cm
|
Package 1 Length
|
8,2 cm
|
Package 1 Weight
|
116,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
18,5 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
5,05 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Verpakkingen zonder kunststof
|
Ja
|
Pakket met gerecycleerd karton
|
Nee
|
SCIP-nummer
|
895e8cd1-e957-478d-8a5f-0da579d8341a
|
REACh-regeling
|
REACh-verklaring
|
RoHS-richtlijn EU
|
In overeenstemming met vrijstellingen
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-vrijstellingsinformatie
|
Ja
|
RoHS-verordening China
|
RoHS-verklaring China
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
|
Terugname
|
No
|
contractuele waarborg
|
|