|
|
|
MTN5139-0000
Universele draaidimmer - 20-600 W/VA
|
|
|
Hoofd
Range
|
Merten
|
Product or component type
|
Dimmer
|
Product presentatie
|
Mechanisme met bevestigingsframe
|
Complementair
Device application
|
Lichtregeling
|
Montage apparaat
|
Verzonken
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven en klauwen
|
Functie schakelaar
|
C/O drukknop
|
Bediening dimmer
|
Druktype draaiknop
|
Dimmertype
|
Universeel
|
Type last
|
Resistief: 20...600 W
Capacitief: 20...600 VA
Inductief: 20...600 VA
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Ambient air temperature for operation
|
-5…45 °C
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Height
|
71 mm
|
Width
|
71 mm
|
Inbouwdiepte
|
29 mm
|
Standards
|
EN 60669-1
EN 60669-2-1
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,2 cm
|
Package 1 Width
|
5,7 cm
|
Package 1 Length
|
8,2 cm
|
Package 1 Weight
|
114,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
18,5 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
4,97 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|
|