|
|
|
MTN534919
Centraalplaat vloertemperatuurregelaar + schakelaar - Polarwit - Systeem M
|
|
|
Hoofd
Range
|
Merten
|
Product or component type
|
Afdekplaat
|
Bestemming product
|
Thermostaat
|
Kleurtint
|
Poolwit (RAL 9010)
(RAL 9010)
|
Complementair
Bevestigingsmethode
|
Met clips
|
Materiaal
|
Thermoplast
|
Oppervlakte afwerking
|
Glanzend
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Width
|
55,4 mm
|
Height
|
54,9 mm
|
Depth
|
15 mm
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,300 cm
|
Package 1 Width
|
7,400 cm
|
Package 1 Length
|
7,600 cm
|
Package 1 Weight
|
20,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
150
|
Package 2 Height
|
20,400 cm
|
Package 2 Width
|
30,900 cm
|
Package 2 Length
|
40,600 cm
|
Package 2 Weight
|
3,560 kg