|
|
|
MTN536304
Kamertemperatuurregelaar metschakelaar - AC 24 V
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering DEC 20, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range
|
Merten
|
Product or component type
|
Thermostaat
|
Product presentatie
|
Mechanisme met bevestigingsframe
|
Device application
|
Kamer
|
Complementair
Montage apparaat
|
Verzonken
|
Technologietype
|
Elektromechanisch
|
Beschikbarefunctie
|
Met bimetalen sensor
Met temperatuurverlaging
Met thermale feedback
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
24 V
|
In toegekende stroomsterkte
|
1 A
|
Hysteresis
|
0,5 K
|
Type en samenstelling contacten
|
1 NO
|
Height
|
71 mm
|
Width
|
71 mm
|
Depth
|
26 mm
|
Omgeving
Meettemperatuur
|
5…30 °C
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,3 cm
|
Package 1 Width
|
7,6 cm
|
Package 1 Length
|
7,6 cm
|
Package 1 Weight
|
72,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
18,5 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
4,01 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet
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
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
|
|