|
|
|
MTN5628-3119
Bewegingsmelder - ARGUS 220 Advanced - IP55 - Polarwit
|
|
|
Hoofd
Range
|
Merten
|
Product or component type
|
Aanwezigheidssensor
|
Product presentatie
|
Compleet product
|
Kleurtint
|
Poolwit (RAL 9010)
|
Complementair
Device application
|
Verlichting
|
Technologietype
|
Elektronisch
|
Montage apparaat
|
Oppervlak
|
Materiaal
|
Thermoplast
|
Oppervlakte afwerking
|
Glanzend
|
[Ue] rated operational voltage
|
230 V
|
Network type
|
AC
|
Network frequency
|
50/60 Hz
|
Nominale stroom
|
10 A
|
Type bescherming
|
Kruipzonebescherming
|
Detectiezone aanwezigheid
|
Radius 14 m
|
Detectiehoek
|
220°
|
Instelling lichtsterkte
|
3…1000 lux
|
Tijdvertraging bereik
|
1 s...8 min
|
Height
|
151 mm
|
Width
|
93 mm
|
Depth
|
71 mm
|
Standards
|
2004/108/EC
|
IP-beschermingsgraad
|
IP55
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10,200 cm
|
Package 1 Width
|
14,400 cm
|
Package 1 Length
|
18,300 cm
|
Package 1 Weight
|
376,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
31,000 cm
|
Package 2 Width
|
33,300 cm
|
Package 2 Length
|
40,400 cm
|
Package 2 Weight
|
4,972 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet aan vrijstellingen
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
|
|