|
|
|
MTN5710-6052
Systeem D - Bewegingsmelder inbouw Argus 180 - Mocca metallic
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering MRT 27, 2024
|
|
|
|
|
Hoofd
Range
|
Merten
|
Beschermde naam
|
System Design
|
Bereik compatibiliteit
|
PlusLink
|
Product or component type
|
Aanwezigheidssensor
|
Product presentatie
|
Module
|
Kleurtint
|
Mokka
|
Complementair
Device application
|
Verlichting
|
Technologietype
|
Elektronisch
|
Bevestigingsmethode
|
Plug-in
|
Bestemming product
|
Multifunctionele besturingseenheid
|
Materiaal
|
Thermoplast
|
Oppervlaktebehandeling
|
Metallic
|
Oppervlakte afwerking
|
Mat
|
Detectiezone aanwezigheid
|
16 m x 12 m
|
Detectiehoek
|
180°
|
Tijdvertraging bereik
|
10 s...30 min
|
Montagehoogte
|
1,1 m
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,0 cm
|
Package 1 Width
|
7,2 cm
|
Package 1 Length
|
8,2 cm
|
Package 1 Weight
|
70,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
18,5 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
2,517 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|