Schneider-Electric
 
MTN5711- dataprocessor
MTN5711-6051
Systeem D - Bewegingsmelder inbouw Argus 180 - Met schakelaar - Champagne metall
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Beschermde naam System Design
Product or component type Bewegingsdetector
Product presentatie Mechanisme met afdekplaat
Kleurtint Champagne
Complementair
Device application Verlichting
Technologietype Elektronisch
Montage apparaat Verzonken
Bevestigingsmethode Plug-in
Oppervlakte afwerking Glanzend
Detectiehoek 180° horizontaal
Tijdvertraging bereik 10 s...30 min
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,0 cm
Package 1 Width 7,2 cm
Package 1 Length 8,2 cm
Package 1 Weight 71,0 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 18,5 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 2,535 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja