Schneider-Electric
 
MTN5761- dataprocessor
MTN5761-0000
IR universele afstandsbediening - Zwart/wit
EAN Code EAN Code: 
3606480702075
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product ARGUS-aanwezigheidsdetector
Merten sokkels
Product or component type Afstandsbediening
Aantal kanalen 10
Kleurtint Wit en zwart
Complementair
Supportmedium transmissie Infrarood
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,100 cm
Package 1 Width 7,500 cm
Package 1 Length 10,000 cm
Package 1 Weight 128,000 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 20,300 cm
Package 2 Width 31,400 cm
Package 2 Length 40,400 cm
Package 2 Weight 4,210 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regeling
print REACh-verklaring
RoHS-richtlijn EU In overeenstemming met vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel
print Informatie over einde levensduur