Schneider-Electric
 
MTN5762- dataprocessor
MTN5762-6033
Ruimte tempratuurregelaar - 230V - Sahara - SysD
EAN Code EAN Code: 
3606480919220
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Product name System Design
Product or component type Thermostaat
Product presentatie Mechanisme met afdekplaat
Kleurtint Sahara
Complementair
Montage apparaat Verzonken
Bevestigingsmethode Met schroeven
Device application Kamer
Technologietype Elektromechanisch
Productspecifieke toepassing Verwarming en koeling
Beschikbarefunctie Met bimetalen sensor
Met thermale feedback
Hysteresis 0,5 K
Type en samenstelling contacten 1 C/O
In toegekende stroomsterkte 10 A (bij weerstandsbelasting laden)
4 A (bij inductieve belasting laden) cos phi = 0,6
[Ue] rated operational voltage 230 V
Network type AC
Network frequency 50/60 Hz
Aantal aansluitklemmen 8 schroefloze aansluitklemmen
Materiaal Thermoplast
IP-beschermingsgraad IP20
Height 71 mm
Width 71 mm
Diepte 41 mm
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,0 cm
Package 1 Width 7,5 cm
Package 1 Length 7,5 cm
Package 1 Weight 87,0 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 40
Package 2 Height 18,5 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 3,88 kg
Duurzaamheid van het aanbod
SCIP-nummer 31a6ec4e-38c2-499e-bfc3-0af92416b19f
REACh-regeling
print REACh-verklaring
RoHS-richtlijn EU Conform
print EU-verklaring RoHS
Giftig zwaar metaal vrij Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China