|
|
|
MTN5762-6050
Ruimte tempratuurregelaar - 230V - Nikkel metallic - SysD
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JUN 30, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range
|
Merten
|
Product name
|
System Design
|
Product or component type
|
Thermostaat
|
Product presentatie
|
Mechanisme met bevestigingsframe en afdekplaat
|
Kleurtint
|
Nikkel
|
Complementair
Montage apparaat
|
Verzonken
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven
|
Device application
|
Kamer
|
Technologietype
|
Elektromechanisch
|
Productspecifieke toepassing
|
Verwarming en koeling
|
Beschikbarefunctie
|
Met bimetalen sensor
Met thermale feedback
|
Hysteresis
|
0,5 K
|
Type en samenstelling contacten
|
1 C/O
|
In toegekende stroomsterkte
|
10 A (bij weerstandsbelasting laden)
4 A (bij inductieve belasting laden) cos phi = 0,6
|
[Ue] rated operational voltage
|
230 V
|
Network type
|
AC
|
Network frequency
|
50/60 Hz
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Height
|
71 mm
|
Width
|
71 mm
|
Depth
|
41 mm
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,0 cm
|
Package 1 Width
|
7,5 cm
|
Package 1 Length
|
7,5 cm
|
Package 1 Weight
|
99,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
18,5 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
4,365 kg
|
|
|