|
|
|
MTN5775-6036
Centraalplaat tbv Touch display - RVS look - SysD
|
|
|
Hoofd
Range
|
Merten
|
Product or component type
|
Afdekplaat
|
Bestemming product
|
Thermostaat
|
Kleurtint
|
Roestvrij staal
|
Complementair
Bevestigingsmethode
|
Met clips
|
Materiaal
|
Thermoplast
|
Oppervlakte afwerking
|
Mat
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Breedte
|
70 mm
|
Hoogte
|
70 mm
|
Diepte
|
15 mm
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,300 cm
|
Package 1 Width
|
7,300 cm
|
Package 1 Length
|
7,600 cm
|
Package 1 Weight
|
22,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
19,800 cm
|
Package 2 Width
|
30,600 cm
|
Package 2 Length
|
40,400 cm
|
Package 2 Weight
|
1,564 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Verpakkingen zonder kunststof
|
Nee
|
Pakket met gerecycleerd karton
|
Nee
|
REACh-regeling
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
RoHS-richtlijn EU
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU) EU-verklaring RoHS
|
Giftig zwaar metaal vrij
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-vrijstellingsinformatie
|
Ja
|
RoHS-verordening China
|
RoHS-verklaring China
|
Terugname
|
No
|
|
|