Hoofd
Range
|
Merten
|
Product or component type
|
Afdekplaat
|
Bestemming product
|
Thermostaat
|
Kleurtint
|
Nikkel
|
Complementair
Bevestigingsmethode
|
Met clips
|
Materiaal
|
Metaal
|
Oppervlakte afwerking
|
Metallic
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Breedte
|
70 mm
|
Hoogte
|
70 mm
|
Depth
|
15 mm
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,1 cm
|
Package 1 Width
|
7,3 cm
|
Package 1 Length
|
7,3 cm
|
Package 1 Weight
|
25,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
18,5 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
1,66 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet aan vrijstellingen
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
|