Schneider-Electric
 
MTN587660 foto- dataprocessor
MTN587660
Beldrukker met LED-display voor DND/bel - Aluminium - Systeem M
EAN Code EAN Code: 
3606485099255
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Merten Systeem M
Beschermde naam System M
M-Star
M-Elegance
M-Plan glass
M-Smart
M-Arc
M-Plan
Product or component type Drukknop
Bestemming product Deurbel
Complementair
Bedradingsapparaat monteren Verzonken
Materiaal Polycarbonaat
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,2 cm
Package 1 Width 7,4 cm
Package 1 Length 7,4 cm
Package 1 Weight 58,0 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 18,5 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 6,21 kg
contractuele waarborg
Garantie 18 months