|
|
|
MTN617144
KNX impulsdrukker - 1-voudig plus - Wit - Systeem M
|
|
|
Hoofd
Range
|
KNX
|
Beschermde naam
|
M-Star
M-Arc
M-Smart
System M
M-Plan glass
M-Elegance
M-Plan
|
Product or component type
|
Drukknop
|
Type bus
|
KNX
|
Kleurtint
|
Wit
|
Complementair
Montage apparaat
|
Verzonken
|
Aantal FUNCTIE-toetsen
|
2
|
Lokale signalering
|
LED
|
Markeerlocatie
|
Markering op houder bijschriften
|
Materiaal
|
Kunststof glanzend
|
Kleurtint
|
Wit
|
Omgeving
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,4 cm
|
Package 1 Width
|
4,2 cm
|
Package 1 Length
|
7,4 cm
|
Package 1 Weight
|
66,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
60
|
Package 2 Height
|
18,5 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
4,37 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Verpakkingen zonder kunststof
|
Nee
|
Pakket met gerecycleerd karton
|
Nee
|
SCIP-nummer
|
8baa1bd8-8da4-4d84-953d-349bb0677982
|
REACh-regeling
|
REACh-verklaring
|
RoHS-richtlijn EU
|
In overeenstemming met vrijstellingen
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-vrijstellingsinformatie
|
Ja
|
RoHS-verordening China
|
RoHS-verklaring China
|
Milieu-informatie
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulariteitsprofiel
|
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
|
Terugname
|
No
|
contractuele waarborg
|
|