Schneider-Electric
 
MTN6214- dataprocessor
MTN6214-0319
KNX impulsdrukker - 4-voudig - temperatuurregelaar - Polarwit - Systeem M
EAN Code EAN Code: 
3606480210747
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Beschermde naam M-Smart
M-Arc
M-Star
M-Elegance
M-Plan glass
System M
M-Plan
Product or component type Thermostaat
Product presentatie Mechamisme met bevestigingsframe en centraalplaat
Device application Kamer
Kleurtint Poolwit (RAL 9010)
Complementair
Technologietype Elektronisch
Type bus KNX
Beschikbarefunctie Met temperatuurcontroller
Met timerklok
Type instelling Handmatig aanpassing instelpunt
Mechanische duurzaamheid Met antidiefstal - of demontagebeveiliging
Kleurtint Poolwit
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,400 cm
Package 1 Width 7,800 cm
Package 1 Length 15,200 cm
Package 1 Weight 136,000 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 35
Package 2 Height 19,300 cm
Package 2 Width 30,600 cm
Package 2 Length 40,800 cm
Package 2 Weight 5,190 kg
Duurzaamheid van het aanbod
SCIP-nummer 8baa1bd8-8da4-4d84-953d-349bb0677982
REACh-regeling
print REACh-verklaring
RoHS-richtlijn EU In overeenstemming met vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
contractuele waarborg
Garantie 18 months