Schneider-Electric
 
MTN632760 foto- dataprocessor
MTN632760
KNX inbouw bewegingsmelder - ARGUS 180 - 2,2m - Aluminium - Systeem M
EAN Code EAN Code: 
3606485099934
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Beschermde naam M-Arc
System M
M-Elegance
M-Smart
M-Plan
M-Star
M-Plan glass
Product or component type Bewegingsdetector
Product presentatie Mechamisme met bevestigingsframe en centraalplaat
Type bus KNX
Aantal kanalen 5
Kleurtint Aluminium
Complementair
Type instelling Lichtgevoeligheid instelbaar
Montage apparaat Verzonken
Montagehoogte 2,2 m
Belastingscyclus 15.300 minuten
Tijdvertraging 1 seconde inschakelen
Detectiezone beweging 16 m
Detectiehoek 180° horizontaal
Detectiezone Zijwaarts: 8 m
Type bescherming Kruipzonebescherming
Materiaal Kunststof mat
Oppervlaktebehandeling Gelakt
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,9 cm
Package 1 Width 7,6 cm
Package 1 Length 7,6 cm
Package 1 Weight 92,0 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 18,5 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 3,17 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months