Schneider-Electric
 
MTN6355- dataprocessor
MTN6355-0019
KNX Corridor presence detector
EAN Code EAN Code: 
3606489818753
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range KNX
Product or component type Aanwezigheidssensor
Type bus KNX
Kleurtint Wit
Complementair
Product presentatie Compleet product
Aantal kanalen 4
Type bescherming Kruipzonebescherming
Type instelling Lichtgevoeligheid instelbaar
Tijdsinstelling
Detectiezone Frontaal: 10 m
Zijwaarts: 2 m
Detectiehoek 360° horizontaal
Materiaal Kunststof glanzend
Oppervlaktebehandeling Onbehandeld
Montage apparaat Oppervlak
Plafond
Montagehoogte 2,8 m
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,8 cm
Package 1 Width 12,5 cm
Package 1 Length 16,0 cm
Package 1 Weight 280,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 13
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 4,155 kg
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.