Schneider-Electric
 
NHGF36150TW foto- dataprocessor
NHGF36150TW
Powerpact multistandard - H-Frame - 3P - 150A - 65kA - TM beveiliging
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product PowerPact multi-standaard
Range PowerPact
Product name H-Frame
Device short name H-Frame
Product or component type Automaat
Device application Distributie
Complementair
Poles description 3P
Control type Omschakelen
Mounting mode Montage van eenheid
Mounting support Achterplaat
Verzonken
DIN-rail
Elektrische aansluiting Klemmoer, lijnkant
Klemmoer, belastingzijde
In toegekende stroomsterkte 150 A bij 40 °C
[Ui] rated insulation voltage 750 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
Uimp nom. schokgolfspanning 8 kV conform aan IEC 60947-2
Ue toegekende bedrijfspanning 525 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
690 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 947-2
600 V AC 50/60 Hz conform aan UL 489
Breaking capacity code HG
Suitability for isolation Ja
Utilisation category A
Mechanical durability 4000 cycles
Elektrische levensduur 4000 cycles
Connection pitch 45 mm
Local signalling AAN/UIT indicatie
Contact position indicator Ja
Naam uitschakeleenheid TM
Trip unit technology Thermisch-magnetisch
Beschermfuncties uitschakeleenheid Basisbeveiliging
Vermogen uitschakeleenheid 150 A
Type display 3 LEDs
Uitschakelvermogen Icu: 65 kA bij 220/240 V - AC conform aan IEC 947-2
Icu: 35 kA bij 380/415 V - AC conform aan IEC 947-2
Icu: 35 kA bij 440/480 V - AC conform aan IEC 947-2
Icu: 18 kA bij 500/525 V - AC conform aan IEC 947-2
65 kA bij 240 V - AC conform aan UL 489
35 kA bij 480 V - AC conform aan UL 489
18 kA bij 600 V - AC conform aan UL 489
Ics dienst onderbrekingsvermogen Ics: 65 kA bij 220/240 V - AC conform aan IEC 947-2
Ics: 35 kA bij 380/415 V - AC conform aan IEC 947-2
Ics: 35 kA bij 440/480 V - AC conform aan IEC 947-2
Ics: 18 kA bij 500/525 V - AC conform aan IEC 947-2
Ir type instelling grens lange uitschakelvertraging Vast
Ir instelbereik grens lange uitschakelvertraging 1 In
Type instelling korstondige afname (Isd) Vast
Isd instelbereik kortstondige afname 1700 A
Overvoltage category II
Voorziening voor vergrendeling met hangslot Niet vergrendelbaar met hangslot
Height 163 mm
Width 104 mm
Depth 86 mm
Standards W-C-375B/GEN
CSA C22.2 No 5
UL 489
IEC 60947-2
NEMA AB1
NMX J-266
Product certifications CE
CCC
Net weight 2,2 kg
Aanspanmoment 5 N.m voor 2,5…95 mm² (AWG 14...AWG 3/0)
Omgeving
IP beschermingsgraad IP40 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad IK07 conforming to IEC 62262
Pollution degree 3 conform aan IEC 60947-1
3 conform aan IEC 60664-1
Ambient air temperature for operation 40 °C
Ambient air temperature for storage -50…85 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 13,018 cm
Package 1 Width 18,415 cm
Package 1 Length 21,433 cm
Package 1 Weight 2,268 kg
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 40,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 14,308 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij Ja