Poles description
|
3P
|
Control type
|
Omschakelen
|
Mounting mode
|
Montage van eenheid
|
Mounting support
|
Verzonken
DIN-rail
Achterplaat
|
Elektrische aansluiting
|
Klemmoer, lijnkant
Klemmoer, belastingzijde
|
In toegekende stroomsterkte
|
150 A bij 40 °C
|
[Ui] rated insulation voltage
|
750 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
|
Uimp nom. schokgolfspanning
|
8 kV conform aan IEC 60947-2
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
525 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
690 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 947-2
600 V AC 50/60 Hz conform aan UL 489
|
Breaking capacity code
|
HJ
|
Suitability for isolation
|
Ja
|
Utilisation category
|
A
|
Mechanical durability
|
4000 cycles
|
Elektrische levensduur
|
4000 cycles
|
Connection pitch
|
45 mm
|
Local signalling
|
AAN/UIT indicatie
|
Contact position indicator
|
Ja
|
Naam uitschakeleenheid
|
TM
|
Trip unit technology
|
Thermisch-magnetisch
|
Beschermfuncties uitschakeleenheid
|
Basisbeveiliging
|
Vermogen uitschakeleenheid
|
150 A
|
Type display
|
3 LEDs
|
Uitschakelvermogen
|
Icu: 100 kA bij 220/240 V - AC conform aan IEC 947-2
Icu: 65 kA bij 380/415 V - AC conform aan IEC 947-2
Icu: 65 kA bij 440/480 V - AC conform aan IEC 947-2
Icu: 25 kA bij 500/525 V - AC conform aan IEC 947-2
100 kA bij 240 V - AC conform aan UL 489
65 kA bij 480 V - AC conform aan UL 489
25 kA bij 600 V - AC conform aan UL 489
|
Ics dienst onderbrekingsvermogen
|
Ics: 100 kA bij 220/240 V - AC conform aan IEC 947-2
Ics: 65 kA bij 380/415 V - AC conform aan IEC 947-2
Ics: 65 kA bij 440/480 V - AC conform aan IEC 947-2
Ics: 25 kA bij 500/525 V - AC conform aan IEC 947-2
|
Ir type instelling grens lange uitschakelvertraging
|
Vast
|
Ir instelbereik grens lange uitschakelvertraging
|
1 In
|
Type instelling korstondige afname (Isd)
|
Vast
|
Isd instelbereik kortstondige afname
|
1700 A
|
Overvoltage category
|
II
|
Voorziening voor vergrendeling met hangslot
|
Niet vergrendelbaar met hangslot
|
Height
|
163 mm
|
Width
|
104 mm
|
Depth
|
86 mm
|
Standards
|
W-C-375B/GEN
UL 489
IEC 60947-2
NMX J-266
CSA C22.2 No 5
NEMA AB1
|
Product certifications
|
CCC
CE
|
Net weight
|
2,2 kg
|
Aanspanmoment
|
5 N.m voor 2,5…95 mm² (AWG 14...AWG 3/0)
|