|
|
|
NSY2SP186
Spacial SF - Zijpanelen - Externe montage - 1800x600mm - RAL7035
|
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JUN 30, 2024
|
|
Einde van Standaard Service
|
|
Hoofd
Range
|
Spacial
|
Categorie toebehoren
|
Kasttoebehoren
|
Product or component type
|
Zijpaneel
|
Applicatie
|
Multifunctioneel
|
Nominale afmetingen voor kast
|
-
|
Montagezone
|
Zijkanten van kast
|
Quantity per set
|
Set van 1
|
Complementair
Bereik compatibiliteit
|
Spacial Spacial SF
|
Apparaatsamenstelling
|
Vaste elementen
2 zijpaneel
|
Materiaal
|
Staal
|
Kleur
|
Grijs (RAL 7035)
|
Oppervlakte afwerking
|
Epoxy-polyester poeder
|
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven - vijstype ingesloten - van de buitenzijde van de kast locatie
|
Hoogte
|
Nominaal: 1800 mm
|
Breedte
|
Nominaal: 600 mm
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,0 cm
|
Package 1 Width
|
58,0 cm
|
Package 1 Length
|
188,0 cm
|
Package 1 Weight
|
28,2 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P2M
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
74,0 cm
|
Package 2 Width
|
200,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
606,0 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
contractuele waarborg
|
|