Schneider-Electric
 
NSYAEDLS6S3D foto- dataprocessor
NSYAEDLS6S3D
Slot voor Spacial S3D - Vierkant - 6mm
EAN Code EAN Code: 
3606480168840
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Spacial
Product or component type Vergrendelingsmodule
Complementair
Categorie toebehoren Vergrendeling toebehoren
Type toebehoren Inzetstuk voor slot
Device application Multifunctioneel
Mounting support Directe montage op deur
Bereik compatibiliteit Spacial Spacial S3D
Apparaatsamenstelling 1 vorm invoer
1 sleutel
Quantity per set Set van 1
Net weight 0,04 kg
Type slot Slot 6 mm, vierkant inzetstuk
Sleutelnummer -
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,5 cm
Package 1 Width 7 cm
Package 1 Length 10 cm
Package 1 Weight 28 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 180
Package 2 Height 20 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 5,476 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months