|
|
|
NSYAEDRSCST
Deurhouder voor Spacial WM behuizing - Montage op behuizing - oogte >400
|
|
|
Hoofd
Range
|
Spacial
|
Product or component type
|
Deurhouder
|
Applicatie
|
Multifunctioneel
|
Nominale afmetingen van de behuizing
|
-
|
Montagezone
|
Deur en kast
|
Bereik compatibiliteit
|
Spacial CRNG uitvoering
Spacial kasten met hoogte vanaf 400 mm en breedte vanaf 300 mm
Spacial S3D, CRN kasten
Spacial S3X kasten
|
Apparaatsamenstelling
|
Vaste elementen
1 x houder
|
Complementair
Materiaal
|
Staal
|
Bevestigingsmethode
|
Via bevestigingselement - op kastlichaam locatie
|
Werkingshoek
|
110 °
|
Openingsmechanisme
|
Mechanisch
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3 cm
|
Package 1 Width
|
8 cm
|
Package 1 Length
|
15 cm
|
Package 1 Weight
|
203 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
40 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
20 cm
|
Package 2 Weight
|
10,516 kg
|
Unit Type of Package 3
|
PAM
|
Number of Units in Package 3
|
1000
|
Package 3 Height
|
50 cm
|
Package 3 Width
|
100 cm
|
Package 3 Length
|
120 cm
|
Package 3 Weight
|
212 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
contractuele waarborg
|
|