Deze Applicatie zal vanaf 7 januari 2025 worden gedeactiveerd

NSYAEDSB520TB |
Schneider-Electric
 
NSYAEDSB520TB foto- dataprocessor
NSYAEDSB520TB
Dubbelbaard schroef voor THALASSA kast met deksel 20mm - Ø5mm
EAN CodeEAN Code: 
3606480166341
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Thalassa
Product or component type Schroef
Complementair
Categorie toebehoren Vergrendeling toebehoren
Type toebehoren Sluitvormschroef
Device application Multifunctioneel
Mounting support Directe montage op dekplaat
Bereik compatibiliteit Thalassa Thalassa TBP
Thalassa Thalassa TBS
Apparaatsamenstelling 4 schroef
Materiaal Kunststof
Net weight 0,02 kg
Type slot 5 mm dubbelbaard kop
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,0 cm
Package 1 Width 15,0 cm
Package 1 Length 15,0 cm
Package 1 Weight 20,0 g
Duurzaamheid van het aanbod
REACh vrij van SVHC Ja
RoHS-richtlijn EU Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Giftig zwaar metaal vrij Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
contractuele waarborg
Garantie 18 months