|
|
|
NSYAEFPFXSC
Wandbevestigingsbeugel voor Spacial S3D - RVS - 4 stuks
|
|
|
Hoofd
Range
|
Spacial
|
Categorie toebehoren
|
Fixatie toebehoren
|
Product or component type
|
Wandbevestigingssteun
|
Device application
|
Multifunctioneel
|
Nominale afmetingen voor kast
|
-
|
Montagezone
|
Achterzijde van kast
|
Type toebehoren installatie
|
Horizontale of verticale positie
|
Bereik compatibiliteit
|
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial CRNG
|
Apparaatsamenstelling
|
Bevestigingsschroeven
4 kabelschoen
4 voorgemonteerde afdichtingspakking
|
Quantity per set
|
Set van 1
|
Complementair
Materiaal
|
Roestvrij staal 304L
|
Bevestigingsmethode
|
Geschroefd - vijstype M8
Geschroefd - vijstype M6
|
Permanente toelaatbare belasting
|
250 kg
249,93 kg
|
Hoogte
|
Echt: 74 mm
|
Breedte
|
Echt: 42 mm
|
Diepte
|
Scheiding wand-kast : 12 mm
Scheiding wand-kast : 11,94 mm
|
Net weight
|
0,286 kg
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4 cm
|
Package 1 Width
|
8,3 cm
|
Package 1 Length
|
15,3 cm
|
Package 1 Weight
|
279 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
24 cm
|
Package 2 Width
|
34 cm
|
Package 2 Length
|
34 cm
|
Package 2 Weight
|
11,79 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
960
|
Package 3 Height
|
110 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
120 cm
|
Package 3 Weight
|
290 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
contractuele waarborg
|
|