|
|
|
NSYAMPM3429TB
Montageplaat voor kasten 325x275mm - Dikte 1,5mm - Gegalvaniseerd staal
|
|
|
Hoofd
Range
|
Thalassa
|
Categorie toebehoren
|
Montage toebehoren
|
Product or component type
|
Montageplaat
|
Device application
|
Multifunctioneel
|
Nominale afmetingen voor kast
|
-
|
Montagezone
|
Noppen achterzijde
|
Beschrijving montageplaat
|
Gewoon
|
Bereik compatibiliteit
|
Thalassa Thalassa TBS
Thalassa Thalassa TBP
|
Apparaatsamenstelling
|
1 montageplaat
|
Materiaal
|
Gegalvaniseerd staal
|
Complementair
Bevestigingsmethode
|
Met schroeven - vijstype M4 zelftappend - op noppen achteraan locatie
|
Hoogte
|
Nominaal: 341 mm
Echt: 265 mm
|
Breedte
|
Echt: 315 mm
Nominaal: 291 mm
|
Dikte
|
1,5 mm
|
Net weight
|
0,34 kg
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,2 cm
|
Package 1 Width
|
26,5 cm
|
Package 1 Length
|
31,5 cm
|
Package 1 Weight
|
999,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
4,0 cm
|
Package 2 Width
|
28,4 cm
|
Package 2 Length
|
33,5 cm
|
Package 2 Weight
|
9,99 kg
|
Unit Type of Package 3
|
PAM
|
Number of Units in Package 3
|
480
|
Package 3 Height
|
34,0 cm
|
Package 3 Width
|
100,0 cm
|
Package 3 Length
|
120,0 cm
|
Package 3 Weight
|
487,0 kg