|
|
|
NSYAMRD11155TB
Symmetrische DIN-railsvoor kasten van 105mm (intern) - 15x5x97mm
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JUL 25, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range
|
Thalassa
|
Categorie toebehoren
|
Installatie toebehoren
|
Product or component type
|
Rail
|
Device application
|
Multifunctioneel
|
Nominale afmetingen voor kast
|
-
|
Hoeveelheid per pakket
|
Set van 10
|
Complementair
Railtype
|
Symmetrisch DIN
|
Bereik compatibiliteit
|
Thalassa Thalassa TBS
Thalassa Thalassa TBP
|
Apparaatsamenstelling
|
1 rail
2 schroef
|
Materiaal
|
Staal
|
Oppervlakte afwerking
|
Met zinklaag
|
Lengte
|
Echt: 97 mm
Interne dooshoogte of -breedte: 105 mm
|
Hoogte
|
15 mm
|
Breedte
|
5 mm
|
Dikte
|
1 mm
|
Net weight
|
0,02 kg
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,55 cm
|
Package 1 Width
|
1,5 cm
|
Package 1 Length
|
11,6 cm
|
Package 1 Weight
|
20 g