|
|
|
NSYAPU19S7FA
Actassi - Distributierails - Filter - 7 contacten - VDE
|
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JUN 30, 2024
|
|
Einde van Standaard Service
|
|
Hoofd
Range
|
Actassi
|
Product or component type
|
Stroomverdeling spoor
|
Device application
|
Multifunctioneel
|
Standaard beschrijving uitgang
|
Laterale aarding
|
Categorie toebehoren
|
Stroomverdeling toebehoren
|
Configuratie polen stopcontact
|
2P + E met kleppen
|
Quantity per set
|
Set van 1
|
Colour
|
Aluminium
|
Complementair
Apparaatsamenstelling
|
1 stroomrail
Vaste elementen
|
Positie geaarde kabelschoen
|
35° aardingsschoen
|
Nummerstekkerbus
|
7
|
In nominale stroom
|
16 A
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
230 V AC
|
Mounting support
|
19" rack
Rechtop
|
Bevestigingsmethode
|
Met beugels
Rechtstreekse bevestiging
|
Materiaal
|
Polyamide 6 met 30 % glasvezel
|
Oppervlakte afwerking
|
Geanodiseerd
|
Elektrische aansluiting
|
3 m voedingskabel 3 x 1,5 mm² H05VV-F3G1.5
|
Aantal rekeenheden
|
1U
|
Hoogte
|
76 mm
|
Breedte
|
Totaal: 482,60 mm
Behuizing: 440 mm
|
Diepte
|
76 mm
|
Omgeving
Brandwerendheid
|
850 °C
|
Quality labels
|
VDE
|
Standards
|
UNE 20315
IEC 60884
VDE 0620-1
DIN 49440
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,5 cm
|
Package 1 Width
|
50,0 cm
|
Package 1 Length
|
7,5 cm
|
Package 1 Weight
|
960,0 g
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|
|