|
|
|
NSYBGN1074HD
Thalassa PHD - Anti-inbraakbescherming - 1093x750x420mm
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering MEI 19, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range
|
Thalassa
|
Product
|
PHD
|
Application
|
Buitengebruik, zware belasting
|
Certification
|
Klasse 2 ENV 1627
|
Insulation
|
Klasse II conform aan IEC 60364-4-41
|
Category
|
Anti-inbraak kastbescherming
|
Nominal height
|
1093 mm
|
Nominal width
|
500 mm
|
Nominal depth
|
420 mm
|
Complementair
Materiaal
|
Plaatstaal met anti-corrosiecoating
|
Omgeving
Corrosion withstand
|
C4H conform aan ISO 12944 720 h zoutnevel
|
Oppervlakte afwerking
|
Polyesterpoeder
|
Kleur
|
Grijs (RAL 7035)
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
12,5 cm
|
Package 1 Width
|
46,0 cm
|
Package 1 Length
|
128,0 cm
|
Package 1 Weight
|
17,0 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P2M
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
81,0 cm
|
Package 2 Width
|
200,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
123,6 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|