|
|
|
NSYCCOTHC
ClimaSys - Enkelvoudige thermostaat - NC warme - 250V
|
|
|
Hoofd
Range
|
ClimaSys
|
Product name
|
ClimaSys CC
|
Product or component type
|
Enkelvoudige thermostaat
|
Instelbereik temperatuur
|
0…60 °C
|
Weergegeven informatie
|
Temperatuur in °C
|
Complementair
Ingangsspanning
|
250 V
|
Type sensor
|
Bimetaal
|
Type en samenstelling contacten
|
NC
|
Contactweerstand
|
10 mOhm
|
Levensduur in cycli
|
100000 cycles
|
Maximale schakelcapaciteit
|
2 A 120...250 V AC inductief poorten: 0,6
10 A 250 V AC resistief
15 A 120 V AC resistief
30 W DC
|
Elektrische aansluiting
|
4 aansluitklemmen, klemvermogen: 2,5 mm²
|
Mounting mode
|
Afgesneden
|
Hoogte
|
Extern: 68 mm
|
Breedte
|
Extern: 33 mm
|
Diepte
|
Extern : 44 mm
|
Net weight
|
40 g
|
Montagezone
|
Spacial stijl
35 mm DIN rail
Kruisrails
Op montageplaat
|
Ambient air temperature for operation
|
-20…80 °C
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Hysteresis
|
7 K +/- 0.4K
|
Aantal uitgangen
|
1 verwarmingsfunctie
|
Materiaal
|
PC
|
Colour
|
Lichtgrijs
|
Vlamvertraging
|
Zelf dovend conform aan UL94 (materiaal V0)
|
Product certifications
|
UL
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,826 cm
|
Package 1 Width
|
6,35 cm
|
Package 1 Length
|
8,128 cm
|
Package 1 Weight
|
63,504 g
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
3600
|
Package 2 Height
|
120 cm
|
Package 2 Width
|
100 cm
|
Package 2 Length
|
160 cm
|
Package 2 Weight
|
290 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|
|