|
|
|
NSYCEA36
ClimaSys - Lucht/lucht warmtewisselaar - Zijmontage - 36W/K
|
|
|
Hoofd
Range
|
ClimaSys
|
Product name
|
ClimaSys CE
|
Product or component type
|
Lucht-luchtwisselaar
|
Productmontage
|
Zijkanten van kast
|
Koelvermogen
|
36 W vermogen berekend door spec. vermogen te vermenigv. met DeltaT (Text.-Tint.)
|
Complementair
Luchtstroom
|
Extern circuit: 570 m3/h
Intern circuit: 570 m3/h
|
Control type
|
Thermostaat
|
Instelbereik temperatuur
|
5…60 °C
|
Omgevingsluchttemperatuur voor werking
|
Buiten de behuizing: 5…55 °C
|
Gecontroleerde vloeistof
|
Lucht
|
Ingangsspanning
|
230 V 50/60 Hz
|
In nominale stroom
|
0,7 A
|
Stroomverbruik in W
|
160 W
|
Hoogte
|
Extern: 771 mm
|
Breedte
|
Extern: 316 mm
|
Diepte
|
Extern : 103 mm
|
Net weight
|
10 kg
|
Geluidsniveau
|
62 dB conform aan EN/ISO 3746
|
Type bescherming
|
Thermische beveiliging: T 1 A
|
Materiaal
|
Staal
|
Colour
|
Grijs (RAL 7035)
|
Omgeving
IP beschermingsgraad
|
IP22 (externe IP)
IP55 (interne IP)
|
Product certifications
|
CE
|
Richtlijnen
|
2006/95/EG - laagspanningsrichtlijn
2004/108/EG - Elektromagnetische compatibiliteit
2006/42/EG - Machinerichtlijn
|
Standards
|
EN 60204-1
EN/ISO 12100
EN 60335-2-40
EN 60335-1
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,3 cm
|
Package 1 Width
|
31,6 cm
|
Package 1 Length
|
77,1 cm
|
Package 1 Weight
|
10,0 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
109,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
183,0 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|