|
|
|
NSYCEPLMBG
Thalassa - Thermoplastische afdekstrook voor PLM43/54 - Set van 4
|
|
|
Hoofd
Range
|
Thalassa
|
Categorie toebehoren
|
Esthetisch toebehoren
|
Product or component type
|
Blindplaat
|
Bereik compatibiliteit
|
Thalassa Thalassa PLM 43
Thalassa PLM 54
|
Applicatie
|
Multifunctioneel
|
Montagezone
|
Achterzijde van kast
|
Apparaatsamenstelling
|
4 afdichtplaat
|
Complementair
Quantity per set
|
Set van 1
|
Materiaal
|
Thermoplast
|
Colour
|
Grijs (RAL 7035)
|
Bevestigingsmethode
|
Afgesneden
|
Lengte
|
200 mm
|
Hoogte
|
430 mm
|
Breedte
|
330 mm
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,500 cm
|
Package 1 Width
|
16,000 cm
|
Package 1 Length
|
20,000 cm
|
Package 1 Weight
|
69,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
34
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
2,996 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
136
|
Package 3 Height
|
45,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
23,984 kg