|
|
|
NSYCEW1K8
ClimaSys - Lucht/water - Warmtewisselaar - Zijkant - Behuizing - 1750W
|
|
|
Hoofd
Range
|
ClimaSys
|
Product name
|
ClimaSys CE
|
Product or component type
|
Lucht-waterwisselaar
|
Productmontage
|
Zijkanten van kast
|
Koelvermogen
|
1750 W
|
Complementair
Druk
|
5 bar voor water
|
Drukval
|
0,1 bar
|
Waterstroming
|
Intern circuit: 150 l/h
|
Luchtstroom
|
Extern circuit: 570 m3/h
|
Control type
|
Thermostaat
|
Instelbereik temperatuur
|
20…46 °C
|
Omgevingsluchttemperatuur voor werking
|
Buiten de behuizing: 1…70 °C
In de behuizing: 20…60 °C
|
Gecontroleerde vloeistof
|
Water
|
Type vloeistofverbinding
|
G 1/2 (vrouwelijk)
|
Ingangsspanning
|
230 V 50/60 Hz
|
In nominale stroom
|
0,36 A
|
Stroomverbruik in W
|
75 W
|
Hoogte
|
Extern: 901 mm
|
Breedte
|
Extern: 398 mm
|
Diepte
|
Extern : 137 mm
|
Net weight
|
18 kg
|
Geluidsniveau
|
58 dB conform aan EN/ISO 3746
|
Type bescherming
|
Thermische beveiliging: T 2 A
|
Materiaal
|
Staal
|
Colour
|
Grijs (RAL 7035)
|
Omgeving
IP beschermingsgraad
|
IP55 conform aan IEC 60529 (op het interne circuit)
IP55 conform aan IEC 60529 (op het externe circuit)
|
Product certifications
|
CE
|
Richtlijnen
|
2006/95/EG - laagspanningsrichtlijn
2004/108/EG - Elektromagnetische compatibiliteit
2006/42/EG - Machinerichtlijn
|
Standards
|
EN 60335-2-40
EN 60204-1
EN/ISO 12100
EN 60335-1
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
13,7 cm
|
Package 1 Width
|
39,8 cm
|
Package 1 Length
|
90,1 cm
|
Package 1 Weight
|
18,0 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
7
|
Package 2 Height
|
116,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
167,0 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|