|
|
|
NSYCMACS80
Adapter controlelamp voor S3CM HMI behuizing - 80mm - RAL7040
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JUL 25, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range
|
Spacial
|
Categorie toebehoren
|
Montage toebehoren
|
Product or component type
|
Adapter voor signalisatiebaken
|
Device application
|
Multifunctioneel
|
Nominale afmetingen voor kast
|
-
|
Montagezone
|
Op vaste beugels
|
Mounting support
|
Voor buis 80 mm²
Optioneel: kabeldoorvoer door binnenkant
Signalisatiebaken
|
Bereik compatibiliteit
|
Spacial Spacial S3CM
|
Apparaatsamenstelling
|
1 adapter
1 moer
|
Quantity per set
|
Set van 1
|
Complementair
Materiaal
|
Adapter: aluminium
|
Kleur
|
Adapter: grijs (RAL 7040)
|
Oppervlakte afwerking
|
Epoxy-polyester poeder
|
Bevestigingsmethode
|
Rechtstreekse bevestiging - op vaste beugels van de kast locatie
|
Permanente toelaatbare belasting
|
0,08 kg
|
Hoogte
|
0 mm
|
Diameter
|
14 mm
|
Net weight
|
0,15 kg
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,5 cm
|
Package 1 Width
|
15,5 cm
|
Package 1 Length
|
15,2 cm
|
Package 1 Weight
|
150,0 g