|
|
|
NSYCMT2560110
Behuizing toetsenbordbediening voor Spacial S3CM - 600mm
|
|
|
Hoofd
Range
|
PanelSeT
|
Categorie toebehoren
|
Interfacetoebehoren
|
Product or component type
|
Toetsenbord doos
|
Anwendung
|
Multifunctioneel
|
Nennmaße des Gehäuses
|
-
|
Montagezone
|
Regelkast
|
Bereik compatibiliteit
|
PanelSeT PanelSeT S3CM
|
Apparaatsamenstelling
|
Vaste elementen
1 doos
2 beugel
1 trimrail
1 slang voor kabelinvoer
|
Quantity per set
|
Set van 1
|
Complementair
Materiaal
|
Behuizing: staal
Voorzijde en trimframe: aluminium
|
Kleur
|
Behuizing: grijs (RAL 7035)
Voorzijde en trimframe: grijs (RAL 7040)
|
Oppervlakte afwerking
|
Epoxy-polyester poeder
|
Bevestigingsmethode
|
Via bevestigingselement - op regelkast locatie
|
Werkingshoek
|
120 °
|
Hoogte
|
Extern: 250 mm
Echt: 286 mm
|
Breedte
|
Extern: 600 mm
Echt: 697 mm
|
Diepte
|
Extern : 110 mm
Echt : 125 mm
|
Omgeving
IP beschermingsgraad
|
IP54
|
IK beschermingsgraad
|
IK10
|
Gewicht product
|
8,578 kg
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
62,0 cm
|
Package 1 Width
|
42,0 cm
|
Package 1 Length
|
17,0 cm
|
Package 1 Weight
|
8,578 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
contractuele waarborg
|
|