|
|
|
NSYCMT5015
Buizen voor Spacial S3CM HMI - 50mm² L=1,5m
|
|
|
Hoofd
Range
|
PanelSeT
|
Categorie toebehoren
|
Kabelmanagement toebehoren
|
Product or component type
|
Buis
|
Device application
|
Multifunctioneel
|
Nominale afmetingen voor kast
|
-
|
Montagezone
|
Tussen kantelsteunen en armaturen
|
Mounting support
|
Bevestiging
Bevestigingen op kast
Bevestiging op steun
|
Bereik compatibiliteit
|
PanelSeT PanelSeT S3CM
|
Apparaatsamenstelling
|
1 buis
|
Quantity per set
|
Set van 1
|
Complementair
Materiaal
|
Geëxtrudeerd staal
|
Kleur
|
Grijs (RAL 7035)
|
Oppervlakte afwerking
|
Epoxy-polyester poeder
|
Bevestigingsmethode
|
Rechtstreekse bevestiging - op bevestigingssteunen en armaturen locatie
|
Permanente toelaatbare belasting
|
0 kg
|
Lineaire belasting
|
6,5 kg/m
|
Lengte
|
1500 mm
|
Hoogte
|
1500 mm
|
Breedte
|
50 mm
|
Dikte
|
4 mm
|
Net weight
|
10,5 kg
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,2 cm
|
Package 1 Width
|
6,5 cm
|
Package 1 Length
|
151 cm
|
Package 1 Weight
|
10,57 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P2M
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
43 cm
|
Package 2 Width
|
200 cm
|
Package 2 Length
|
120 cm
|
Package 2 Weight
|
430,8 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
contractuele waarborg
|
|