Schneider-Electric
 
NSYCN9M615 foto- dataprocessor
NSYCN9M615
Actassi - Kooimoeren M6 voor 8,5mm gaten - 100 stuks
EAN Code EAN Code: 
3606480181177
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Actassi
Device application Multifunctioneel
Quantity per set Set van 100
Complementair
Apparaatsamenstelling 1 moer
Mounting support Voor bevestiging van elementen op 19" racks
Plint plaat
Dikte 1,5 mm
ISO schroefdraad M6
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,8 cm
Package 1 Width 1,1 cm
Package 1 Length 1,1 cm
Package 1 Weight 2,0 g
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist