Schneider-Electric
 
NSYCRTA3UD foto- dataprocessor
NSYCRTA3UD
Actassi - Frontpaneel 19" - 3HE - Aluminium - 3mm
EAN Code EAN Code: 
3606480172137
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Actassi
Product or component type 19" frontpaneel
Categorie toebehoren Montage toebehoren
Device application Modulaire verdeelapplicatie
Colour Grijs (RAL 7035)
Complementair
Montagezone Op verticale staanders
Aantal rekeenheden 3U
Montagesteun 19" rack, voorkant
Compatibiliteit product Actassi behuizing
Spacial SF-S, SF-E, VDM, PLA kasten
Materiaal Aluminium
Oppervlakte afwerking Geanodiseerd
Bestemming product Omheining
Dikte 3 mm
Bevestigingsmethode Met 4 schroeven
Aantal units 19" 3
Diepte 3 mm
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,0 cm
Package 1 Width 24,0 cm
Package 1 Length 54,0 cm
Package 1 Weight 960,0 g
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja