|
|
|
NSYCRTA4UD
Actassi - Frontpaneel 19" - 4HE - Aluminium - 3mm
|
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JUN 30, 2024
|
|
Einde van Standaard Service
|
|
Hoofd
Range of product
|
Actassi
|
Product or component type
|
19" frontpaneel
|
Categorie toebehoren
|
Montage toebehoren
|
Device application
|
Modulaire verdeelapplicatie
|
Colour
|
Grijs (RAL 7035)
|
Complementair
Montagezone
|
Op verticale staanders
|
Aantal rekeenheden
|
4U
|
Montagesteun
|
19" rack, voorkant
|
Compatibiliteit product
|
Actassi behuizing
Spacial SF-S, SF-E, VDM, PLA kasten
|
Materiaal
|
Aluminium
|
Oppervlakte afwerking
|
Geanodiseerd
|
Bestemming product
|
Omheining
|
Dikte
|
3 mm
|
Bevestigingsmethode
|
Met 4 schroeven
|
Aantal units 19"
|
4
|
Diepte
|
3 mm
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
53,0 cm
|
Package 1 Width
|
24,0 cm
|
Package 1 Length
|
5,0 cm
|
Package 1 Weight
|
1,12 kg