|
|
|
NSYCRTM1U1P
Actassi - Afdekpaneel 19" - 1HE - Met borsteldichting en kabelsteun - RAL7035
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Actassi
|
Product or component type
|
19" frontpaneel
|
Device application
|
Multifunctioneel
Elektronisch
|
Quantity per set
|
Set van 1
|
Colour
|
Grijs (RAL 7035)
|
Complementair
Bereik compatibiliteit
|
Actassi
|
Aantal rekeenheden
|
1U
|
Montagesteun
|
19" rack, voor- of achterzijde
|
Compatibiliteit product
|
Actassi behuizing
Spacial SF-S, SF-E, VDM, PLA kasten
|
Apparaatsamenstelling
|
1 19" plaat
1 borstelpakking
1 150 mm kabelsteun
|
Materiaal
|
Plaatstaal
|
Oppervlakte afwerking
|
Epoxy-polyester poeder
|
Bevestigingsmethode
|
Via 19" bevestigingselement: 19" stijlen voor rack
|
Aantal units 19"
|
1
|
Hoogte
|
44,45 mm
|
Breedte
|
465 mm
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5 cm
|
Package 1 Width
|
17 cm
|
Package 1 Length
|
49 cm
|
Package 1 Weight
|
741 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
40,5 cm
|
Package 2 Width
|
40,5 cm
|
Package 2 Length
|
51 cm
|
Package 2 Weight
|
38,05 kg
|
Unit Type of Package 3
|
PAM
|
Number of Units in Package 3
|
300
|
Package 3 Height
|
113 cm
|
Package 3 Width
|
100 cm
|
Package 3 Length
|
120 cm
|
Package 3 Weight
|
260 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
contractuele waarborg
|
|