|
|
|
NSYCVF300M24DPF
ClimaSys - Geforceerde ventilatie - 300m3 - 24V - Met rooster en filter G2
|
|
|
Hoofd
Range
|
ClimaSys
|
Product name
|
ClimaSys CV
|
Product or component type
|
Ventilator
|
Type filter
|
Norm
|
Luchtstroom
|
Vrije stroomsnelheid met standaard filter: 262 m3/h
|
Us nominale voedingsspanning
|
12...30 V
|
Ingangsspanning
|
24 V DC
|
Complementair
Geabsorbeerd vermogen
|
13 W
|
In toegekende stroomsterkte
|
0,53 A
|
Geluidsniveau < om
|
55…56 dB
|
Lagertype
|
Kogel
|
Hoogte
|
Extern: 268 mm
|
Breedte
|
Extern: 248 mm
|
Diepte
|
Extern : 103,4 mm
|
Afmetingen uitsnijding
|
223 x 223 mm
|
Net weight
|
1,1 kg
|
Materiaal
|
Uitgangsrooster: geïnjecteerd thermoplast (ASA/PC)
|
Kleur
|
Uitgangsrooster: grijs (RAL 7035)
|
Ambient air temperature for operation
|
-10…70 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…70 °C
|
Maximumdruk
|
158 Pa stroomsnelheid 0 m³/u
|
Connections - terminals
|
Kabel
|
IP beschermingsgraad
|
IP54
|
Apparaatsamenstelling
|
1 axiaalmotor
2 beschermend rooster: op de voor- en achterzijden
1 filter: voorzijde axiaalmotor
1 uitgangsrooster: voorkant
1 uitgesneden mal
1 stroomdraad
|
Gebruiksvoorwaarde
|
Te veel vervangen van de filter moet worden vermeden
Buitentemperatuur moet 5 °C lager zijn dan binnentemperatuur
Stroomsnelheden hangen af van het werkpunt, zie ProClima software
Filter moet regelmatig worden schoongemaakt en vervangen
Omgeving moet relatief schoon zijn
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
18,5 cm
|
Package 1 Width
|
25,0 cm
|
Package 1 Length
|
27,5 cm
|
Package 1 Weight
|
1,36 kg
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
28,0 cm
|
Package 2 Width
|
41,0 cm
|
Package 2 Length
|
59,0 cm
|
Package 2 Weight
|
6,46 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
64
|
Package 3 Height
|
95,0 cm
|
Package 3 Width
|
80,0 cm
|
Package 3 Length
|
120,0 cm
|
Package 3 Weight
|
101,0 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|
|