|
|
|
NSYCVF38M24DPF
ClimaSys - Geforceerde ventilatie - IP54 - 38m³/u - 24V DC
|
|
|
Hoofd
Range
|
ClimaSys
|
Product name
|
ClimaSys CV
|
Product or component type
|
Ventilator
|
Type filter
|
Norm
|
Luchtstroom
|
Vrije stroomsnelheid met standaard filter: 58 m3/h
|
Us nominale voedingsspanning
|
10...27,6 V
|
Ingangsspanning
|
24 V DC
|
Complementair
Geabsorbeerd vermogen
|
3,6 W
|
In toegekende stroomsterkte
|
0,18 A
|
Geluidsniveau < om
|
40…41 dB
|
Lagertype
|
Kogel
|
Hoogte
|
Extern: 137 mm
|
Breedte
|
Extern: 117 mm
|
Diepte
|
Extern : 49 mm
|
Afmetingen uitsnijding
|
92 x 92 mm
|
Net weight
|
0,23 kg
|
Materiaal
|
Uitgangsrooster: geïnjecteerd thermoplast (ASA/PC)
|
Kleur
|
Uitgangsrooster: grijs (RAL 7035)
|
Ambient air temperature for operation
|
-10…70 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…70 °C
|
Maximumdruk
|
29 Pa stroomsnelheid 0 m³/u
|
Connections - terminals
|
Kabel
|
IP beschermingsgraad
|
IP54
|
Apparaatsamenstelling
|
1 axiaalmotor
2 beschermend rooster: op de voor- en achterzijden
1 filter: voorzijde axiaalmotor
1 uitgangsrooster: voorkant
1 uitgesneden mal
|
Gebruiksvoorwaarde
|
Stroomsnelheden hangen af van het werkpunt, zie ProClima software
Filter moet regelmatig worden schoongemaakt en vervangen
Te veel vervangen van de filter moet worden vermeden
Omgeving moet relatief schoon zijn
Buitentemperatuur moet 5 °C lager zijn dan binnentemperatuur
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7 cm
|
Package 1 Width
|
12 cm
|
Package 1 Length
|
14,8 cm
|
Package 1 Weight
|
282 g
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
640
|
Package 2 Height
|
120 cm
|
Package 2 Width
|
80 cm
|
Package 2 Length
|
114 cm
|
Package 2 Weight
|
199 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|
|